17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
16,914
税込単価
18,605
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…500×500mm・厚み…45mm・材質…ポリプロピレン・耐荷重…6t/0.25...

詳細を確認

型番:

EA997RZ-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA997RZ-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
サイズ
500×500mm
材質
ポリプロピレン
入数
10枚
厚み
45mm
重量
2080g
カラー
ODグリーン
耐荷重
6t/0.25m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RZ-50
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,914
( 18,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…500×500mm
・厚み…45mm
・材質…ポリプロピレン
・耐荷重…6t/0.25m2
・カラー…ODグリーン
・重量…2080g
・入数…10枚
・JAN:4518340210394

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)の型番EA997RZ-50のページです。 型番EA997RZ-50に関する仕様情報を記載しております。
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)
600x874mm 玄関マット
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)
150x150mm 土砂落としマット
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,91424,5718,07524,5711,01533,641
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプノンスリップマット通路用マット玄関マット通路用マット玄関マット通路用マット
形状シートタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
サイズ500×500mm915mm×20m600×874mm915mm×20m150×150mm91cm×20m
材質ポリプロピレンポリ塩化ビニール(再生樹脂)エチレン酢酸ビニール(EVA)ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンポリ塩化ビニール
入数10枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト