17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マット(穴なし)

通常単価(税別)
6,39021,045
税込単価
7,02923,150
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。・水・油に強い・摩擦力が大きく、滑りにくいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 材質
    NBR、ポリウレタン
  • 厚み
    約17mm
  • 耐熱性
    1分以内200℃
  • 引張強度
    11kg/cm2
  • 耐候性
  • 硬度
    8~15°
  • 引裂強度
    4.1kg/m2
  • セル構造
    クローズ
  • 詳細1
    穴なし
  • カラー
    ブラック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

最小発注数量
450×750mm
約750g
1個
750×900mm
約1540g
1個
900×1500mm
約3290g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
1日目
12,800
( 14,080 )
2日目
21,045
( 23,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

・体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。
・水・油に強い
・摩擦力が大きく、滑りにくいです。
・床面保護や工具置きに最適です。
・床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。
・抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。
・引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
・エンボス加工で滑り止めの効果アップ。
・つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マット(穴なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット(穴なし)
足腰マット 穴なし
疲労軽減マット(穴あり)
疲労軽減・滑り防止用マット
910x1520mm 疲労軽減マット
粘着マットシート用フレーム
メーカーエスコカーボーイエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,390-5,573 -6,3907,430 -23,88910,800 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット疲労軽減マット-
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
材質NBR、ポリウレタン-NBR、ポリウレタン塩化ビニール発泡PVCSBRゴム
厚み約17mm-約17mm5.5mm約9mm5mm
耐熱性1分以内200℃-1分以内200℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング