17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足ふきマット(泥落とし)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,8405,910
税込単価
3,1246,501

スチールとナイロンを使用しており、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れを落と...

詳細情報を確認する

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    型番材質サイズ(mm)厚み(mm)
    マットカシメ
    EA997RX-6スチール、ナイロン360×6001722
    EA997RX-7スチール、ナイロン450×7501722
    EA997RX-8スチール、ナイロン600×9001722

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 重量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    重量

    最小発注数量
    360×600mm
    約1.6kg
    1個
    450×750mm
    約2.4kg
    1個
    600×900mm
    約3.6kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,840
    ( 3,124 )
    1日目
    4,130
    ( 4,543 )
    1日目
    5,910
    ( 6,501 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スチールとナイロンを使用しており、現場事務所などで泥やほこりなど靴の汚れを落とすのに効果的です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    足ふきマット(泥落とし)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    足ふきマット(泥落とし)
    土砂落としマット
    泥落しマット(細かい泥落し)
    泥落しマット(粗泥落し)
    泥落しマット(緑)
    玄関マット(緑)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,840-17,18012,03029,600 -9,370 -4,641 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
    材質スチール・ナイロンベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンEVAベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100%EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
    枠カシメ部分厚み約22mm-----
    マット厚み約17mm-----

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト