17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ユニスパイク泥落し置台
山崎産業
白メリヤスウエス
ミスミ
ウエス 白
アズワン

泥落しマット(ベース付)

通常単価(税別)
8,81024,960
税込単価
9,69127,456
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。・塩ビ不使用

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)マット厚み材質タイプ仕様
EA997RX-51235×380×150(H)40mmブラシ:再生PET100%、置台:スチール泥落しマット(ベース付)-
EA997RX-52310×410×155(H)40mmブラシ:再生PET100%、置台:スチール泥落しマット(ベース付)-
EA997RX-56225×26540mm再生PET100%マットのみEA997RX-51用
EA997RX-57300×30040mm再生PET100%マットのみEA997RX-52用

使用方法・使用事例

使用事例

泥落しマット(ベース付) 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 重量

  • マットサイズ

  • 置台サイズ

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

重量

マットサイズ

置台サイズ

詳細2

最小発注数量
ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
約3kg
225×265mm
235(W)×380(D)×150(H)mm
-
1個
ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
約4.1kg
300×300mm
310(W)×410(D)×155(H)mm
-
1個
再生PET100%
約1.3kg
225×265mm
-
EA997RX-51用
1個
再生PET100%
約2.1kg
300×300mm
-
EA997RX-52用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,914
( 24,105 )
1日目
24,960
( 27,456 )
1日目
8,810
( 9,691 )
1日目
12,047
( 13,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

・毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
・塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泥落しマット(ベース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泥落しマット(ベース付)
ユニスパイク泥落し
泥落しマット(細かい泥落し)
泥落しマット(粗泥落し)
泥落しマット(緑)
ユニスパイク泥落し置台
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコ山崎産業
通常価格8,810-7,127 -12,03029,600 -9,370 -12,045 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
詳細1塩ビ不使用-----
マット厚み40mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト