17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150x150mm 土砂落としマット

通常単価(税別)
1,015
税込単価
1,117
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン・サイズ…150×150mm・厚み…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • サイズ
    150×150mm
  • 材質
    ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
  • 厚み
    約25mm
  • 重量
    約205g
  • メーカー型番
    MR-097-273-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA997RX-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RX-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
サイズ
150×150mm
材質
ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
厚み
約25mm
重量
約205g
メーカー型番
MR-097-273-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RX-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015
( 1,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ベース部:特殊ポリエチレン、
ブラシ部:ナイロン
・サイズ…150×150mm
・厚み…約25mm
・重量…約205g
・防炎仕様
・スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
・靴底の土砂をしっかり落とします。
・室内、室外、風除室などに
・JAN:4548745911107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150x150mm 土砂落としマットの型番EA997RX-30のページです。 型番EA997RX-30に関する仕様情報を記載しております。
150x150mm 土砂落としマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x150mm 土砂落としマット
600x874mm 玄関マット
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0158,07516,91433,64120,13424,571
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マットノンスリップマット通路用マット玄関マット通路用マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
サイズ150×150mm600×874mm500×500mm91cm×20m600×900mm915mm×20m
材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンエチレン酢酸ビニール(EVA)ポリプロピレンポリ塩化ビニール塩化ビニールポリ塩化ビニール(再生樹脂)
厚み約25mm34mm45mm約1.7mm12mm約1.2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト