17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

土砂落としマット

通常単価(税別)
16,391
税込単価
18,030
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。・通常のブラシマットはブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • サイズ
    600×900mm
  • 材質
    ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
  • 入数
    1枚入り
  • 重量
    約4.2kg
  • 厚さ
    26mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
グリーン
1個
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,391
( 18,030 )
2日目
16,391
( 18,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

・耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。
・通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
・屋外、屋内、風除室などに。
・入数は1枚入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土砂落としマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土砂落としマット
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
150x150mm 土砂落としマット
600x874mm 玄関マット
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,39116,9141,0158,07532,62020,134
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ玄関マットノンスリップマット玄関マット玄関マット通路用マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
サイズ600×900mm500×500mm150×150mm600×874mm91cm×20m600×900mm
材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンポリプロピレンベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンエチレン酢酸ビニール(EVA)ポリ塩化ビニール塩化ビニール
入数1枚入り10枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト