17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

300x300mm ノンスリップマット(連結式)
エスコ
色メリヤスウエス
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ

ノンスリップマット用角ふち・中ふち

通常単価(税別)
252641
税込単価
277705
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ノンスリップマット用のふちです。中ふちオス、角ふち、中ふちメスを組み合わせることでマットでの転...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    軟質塩化ビニール
  • 入数
    1個入り
  • 詳細2
    EA997RJ-5、(旧)-6用
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細1

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細1

重量

最小発注数量
75×75×13.5mm
角フチ
約26g
1個
75×300×13.5mm
中フチ(メス)
約132g
1個
75×300×13.5mm
中フチ(オス)
約140g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
1日目
641
( 705 )
1日目
641
( 705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ノンスリップマット用のふちです。
中ふちオス、角ふち、中ふちメスを組み合わせることでマットでの転倒防止対策ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップマット用角ふち・中ふちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップマット用角ふち・中ふち
タッチマットⅡ
土砂落としマット
玄関マット
玄関マット(緑)
泥落しマット(緑)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格252-1,654 -17,1807,358 -4,641 -9,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
その他オプション-----
材質軟質塩化ビニール-ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン塩化ビニール表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニールEVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
入数1個入り-1枚入り---
詳細2EA997RJ-5、(旧)-6用--防菌・防カビ・防藻剤入り--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト