ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]

通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:3日目

エスコ スノコ すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

商品詳細種別

最小発注数量
緑
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]
1個
青
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン再生樹脂)]
1個
灰
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン再生樹脂)]
1個
アイボリー
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン再生樹脂)]
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
3日目
519円
( 571円 )
3日目
519円
( 571円 )
3日目
519円
( 571円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ スノコ すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]
連結マット
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
組立式すのこ
330x750mm すのこ(木製/2枚)
300x 300mm 連結マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格519円1,930円545円880円1,960円1,039円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
重量約68g約495g約56g約300g-約335g
サイズ150×150×16mm300×300×13.5mm150×150mm450×100×50mm330×750mm300×300mm
材質ポリエチレン(再生樹脂)ポリ塩化ビニール特殊ポリエチレン本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム桐ポリエチレン
入数入数は1枚入り入数は1枚入り--2枚-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト