17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)

通常単価(税別)
2762,217
税込単価
3042,439
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・製品重量の95%を再生素材使用・倉庫、荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

カラー

材質

厚み

詳細1

商品詳細種別

表面

詳細2

最小発注数量
約770g
297×444×50mm
ポリプロピレン(再生樹脂)
-
-
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
ノンスリップ形状
-
1個
約770g
297×444×50mm
ポリプロピレン(再生樹脂)
-
-
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
ノンスリップ形状
-
1個
約110g
約150×80mm
-
ポリプロピレン、合成ゴム
約40mm
EA997RJ-31・-32・-33用センタージョイント
-
-
エコマーク取得商品
1個
約37g
約85×50mm
-
ポリプロピレン、合成ゴム
約40mm
EA997RJ-31・-32・-33用サイドジョイント
-
-
エコマーク取得商品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,217
( 2,439 )
2日目
2,217
( 2,439 )
2日目
536
( 590 )
2日目
276
( 304 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品重量の95%を再生素材使用
・倉庫、荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
330x750mm すのこ(木製/2枚)
タッチマットII専用ふち
サンスノコ #740
床材チェッカー
423-0060 スーパーチェッカー ベージュ
メーカーエスコエスコテラモト三甲アズワンアズワン
通常価格276-1,9605223,07585064,000
通常出荷日2日目2日目4日目7日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト