17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関マット(緑)

通常単価(税別)
4,64119,594
税込単価
5,10521,553
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】緑色パイルでできた玄関マットです。裏面が軟質塩化ビニール製のため、裏面まで水分を通しません。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 材質
    表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
  • 厚み
    8mm(パイル6mm・ベース2mm)
  • カラー
    グリーン
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
450×750mm
1個
600×900mm
1個
750×900mm
1個
900×1200mm
1個
900×1500mm
1個
900×1800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,641
( 5,105 )
1日目
6,956
( 7,652 )
1日目
8,808
( 9,689 )
1日目
13,480
( 14,828 )
2日目
16,492
( 18,141 )
2日目
19,594
( 21,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
緑色パイルでできた玄関マットです。
裏面が軟質塩化ビニール製のため、裏面まで水分を通しません。
【用途】
屋内での使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関マット(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関マット(緑)
ニュートレビアン
泥落しマット(緑)
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
エコ・レインマット
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,641-5,938 -9,370 -32,62020,1348,940 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ玄関マット-玄関マット通路用マット玄関マット-
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ-
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール-EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)ポリ塩化ビニール塩化ビニール表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール
厚み8mm(パイル6mm・ベース2mm)-1.75mm約1.7mm12mm-
カラーグリーン--グレー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト