17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り止めマット(ブラック)

通常単価(税別)
6701,220
税込単価
7371,342
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マット・カット自在・カビ止め処理が施されており、水洗い可能です・工具...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 表面:PVC
  • 芯材:ポリエステル
 

【用途】

  • 車のトランク又は車内で。
  • 玄関・台所マットの下に。

規格表

型番サイズ(mm)厚み(mm)カラー
EA997RG-201300×1,2502~3ブラック
EA997RG-211450×1,2502~3ブラック
EA997RG-221600×1,2502~3ブラック

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

最小発注数量
300×1250mm
220g
1個
450×1250mm
370g
1個
600×1250mm
490g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目
1,220
( 1,342 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マット
・カット自在
・カビ止め処理が施されており、水洗い可能です
・工具箱の中敷きや底、棚の下等サイズに合わせて切って使用して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めマット(ブラック)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
作業台の上に治工具などをのせていますが、その作業台上のマットが経年劣化により痛んできたので、その交換品としてこの商品を購...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
オリジナル製品の製作に使用しています。特殊な物をのせる部分にこの商品を使っています。初めて使いましたがカッターやハサミで...もっと読む
0人が参考にしています。
荷台の滑り止めに購入しました。
5
満足度:5.0
滑らないです。。 耐久性が有るかどうか、劣化がどうかを見ながら使っていきます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めマット(ブラック)
強粘着マットシート
吸油マット(除塵用)
疲労軽減マット(穴なし)
カラーゴムシート(グリーン)
タイルカーペット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格670-16,272 -4,070 -6,390 -48,885 -18,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプノンスリップマットクリーンマット吸油・吸水マット疲労軽減マット-カーペット
形状ロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-シートタイプ
材質表面:PVC、芯材:ポリエステルポリエチレンフィルム表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニールNBR、ポリウレタンSBR系ゴム板パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC
詳細1カット自在60枚層(厚み3.5mm)除塵用穴なし屋内用防炎仕様、防炎マーク認定
カラーブラックブルー-ブラックグリーン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング