17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアカーペット

通常単価(税別)
49,578
税込単価
54,536
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・用途…ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに。・多目的に使用可能なパンチカーペットです。

  • 商品タイプ
    カーペット
  • 形状
    ロールタイプ
  • 材質
    ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
  • 厚み
    3.3mm
  • 910mm
  • 長さ
    25m
  • 詳細1
    防炎試験登録番号ET790263
  • 重量
    約16.5kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
レッド
1個
ダークグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,578
( 54,536 )
1日目
49,578
( 54,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

・用途…ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに。
・多目的に使用可能なパンチカーペットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアカーペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアカーペット
コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)
オイルクリーンマット
0.91x10m/1.8mm ビニールマット EA997RB-501
エスコ ノンスリップマット
1370x0.35mmx10m フロアーシート
メーカーエスコミヅシマ工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格49,57835,935 -26,80125,65939,73719,067
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプカーペットカーペット吸油・吸水マット通路用マットノンスリップマット防炎マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング-PP+PE+PET再生塩化ビニールPVCPVC+防炎加工
厚み3.3mm-3mm1.8mm2mm0.35mm
910mm-910mm910mm920mm1370mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング