17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)

通常単価(税別)
33,64132,618
税込単価
37,00535,880
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリ塩化ビニール・サイズ…91cm×20m・厚み…約1.7mm・カラー…緑・重量…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • サイズ
    91cm×20m
  • 材質
    ポリ塩化ビニール
  • 厚み
    約1.7mm
  • 重量
    約30kg
  • カラー
  • メーカー型番
    MR-141-156-1
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA997RB-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RB-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
サイズ
91cm×20m
材質
ポリ塩化ビニール
厚み
約1.7mm
重量
約30kg
カラー
メーカー型番
MR-141-156-1
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RB-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,64132,618
( 35,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリ塩化ビニール
・サイズ…91cm×20m
・厚み…約1.7mm
・カラー…緑
・重量…約30kg
・防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工
・広範囲に敷き詰められるランナータイプ
・JAN:4548745917291

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)の型番EA997RB-67のページです。 型番EA997RB-67に関する仕様情報を記載しております。
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)
600x874mm 玄関マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,64120,13416,91424,57124,5718,075
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ通路用マット玄関マットノンスリップマット通路用マット通路用マット玄関マット
形状ロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
サイズ91cm×20m600×900mm500×500mm915mm×20m915mm×20m600×874mm
材質ポリ塩化ビニール塩化ビニールポリプロピレンポリ塩化ビニール(再生樹脂)ポリ塩化ビニール(再生樹脂)エチレン酢酸ビニール(EVA)
厚み約1.7mm12mm45mm約1.2mm約1.5mm34mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト