17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

通常単価(税別)
24,571
税込単価
27,028
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…915mm×20m・材質…ポリ塩化ビニール(再生樹脂)・重量…33.8kg・厚み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • サイズ
    915mm×20m
  • 材質
    ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
  • ブラック
  • 厚み
    約1.2mm
  • 重量
    31kg
  • メーカー型番
    MR-157-020-6
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA997RA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RA-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
サイズ
915mm×20m
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
ブラック
厚み
約1.2mm
重量
31kg
メーカー型番
MR-157-020-6
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,571
( 27,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…915mm×20m
・材質…ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
・重量…33.8kg
・厚み…約1.5mm
・廃材を再利用してつくられた、環境に配慮したスリップ防止用のシートです。
・JAN:4548745454215
【用途】
・工場などの作業場、通路などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)の型番EA997RA-9のページです。 型番EA997RA-9に関する仕様情報を記載しております。
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)
0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)
0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)
0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
600x874mm 玄関マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,57124,57133,64120,13416,9148,075
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット玄関マットノンスリップマット玄関マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
サイズ915mm×20m915mm×20m91cm×20m600×900mm500×500mm600×874mm
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ポリ塩化ビニール塩化ビニールポリプロピレンエチレン酢酸ビニール(EVA)
ブラックシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト