[3L] 継ぎ作業服

[3L] 継ぎ作業服

通常単価:
12,160
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ポリエステル65%、綿35%
・サイズ…3L
・適応身長…177/182cm
・胸囲…126cm
・胴囲…106cm
・アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。
・袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能
・JAN:4548745450996

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

当日出荷可能

12,160

型番 : EA996AG-4
通常出荷日 2日目

当日出荷可能

通常単価 12,160

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)