17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40L ダストボックス

40L ダストボックス
通常単価(税別)
5,1835,591
税込単価
5,7016,150
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ゴミの分別に最適な40Lダストボックス。ゴミ箱毎に分別シールが付いております。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA995CC-32の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

仕様

カラー(分別シール付)

最小発注数量
2.1kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
角穴蓋
レッド(もえるゴミ)
1個
2.1kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
角穴蓋
ブルー(もえないゴミ)
1個
2.1kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
角穴蓋
イエロー(プラスチック)
1個
2.3kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
プッシュ蓋
レッド(もえるゴミ)
1個
2.3kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
プッシュ蓋
ブルー(もえないゴミ)
1個
2.3kg
280(W)×420(D)×740(H)mm
プッシュ蓋
イエロー(プラスチック)
1個
2.1kg
280(W)×420(D)×735(H)mm
丸穴蓋
イエロー(ペットボトル)
1個
2.1kg
280(W)×420(D)×735(H)mm
丸穴蓋
ブラウン(ビン)
1個
2.1kg
280(W)×420(D)×735(H)mm
丸穴蓋
グレー(カン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,183
( 5,701 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
5,591
( 6,150 )
1日目
5,591
( 6,150 )
2日目
5,591
( 6,150 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目
5,183
( 5,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴミの分別に最適な40Lダストボックス。ゴミ箱毎に分別シールが付いております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

40L ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40L ダストボックス
70L ダストボックス
45L ダストボックス
[折りたたみ式]ダストボックス
ダストボックス(蓋付/ブルー)
ペダル開閉ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,183-11,092 -7,71017,369 -6,2203,528 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ダストワゴン-ゴミ箱
容量(L)4070----
用途ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱-ゴミ箱
材質再生PP100%(蓋投入口:PP)再生PP100%(蓋投入口:PP)再生ポリプロピレンネット部:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレンポリプロピレン-
オプションシールEA983CG-1~-6、EA983CG-11~-16EA983CG-1~-6、EA983CG-11~-16----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト