17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90L 丸型ダストボックス

通常単価(税別)
9,690
税込単価
10,659
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・90Lダストボックス・材質…再生ポリプロピレン・フタロック付で本体とフタがしっかりロック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ペールタイプ
  • 重量
    3.1kg
  • 材質
    再生ポリプロピレン
  • 入数
    1個
  • サイズ(mm)
    Φ535×700(H)

型番:

EA995CA-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995CA-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
90
用途
ペールタイプ
重量
3.1kg
材質
再生ポリプロピレン
入数
1個
サイズ(mm)
Φ535×700(H)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,690
( 10,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・90Lダストボックス
・材質…再生ポリプロピレン
・フタロック付で本体とフタがしっかりロック
・本体とフタは別売りです。
・エコマーク取得商品
・グリーン購入適合商品です。
・入数…1個
・名称…90L本体
・サイズ(mm)…直径535×700(H)
・JAN:4548745089271

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90L 丸型ダストボックスの型番EA995CA-33のページです。 型番EA995CA-33に関する仕様情報を記載しております。
90L 丸型ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90L 丸型ダストボックス
積水 エコポリペ-ル角型#90本体
90L 角型ダストボックス
丸型ペダルボックス
丸型ペール
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
メーカーエスコ積水テクノ成型エスコテラモトアイリスオーヤマE-CON
通常価格9,6907,6709,6903,622 -2,642 -6,314
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプゴミ箱--ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)9090---90
用途ペールタイプ--ゴミ箱-ゴミ箱
重量3.1kg-----
材質再生ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト