17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

[EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ

通常単価(税別)
1,5802,880
税込単価
1,7383,168
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック・本体とフタは別売りです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ(mm)

最小発注数量
35
265×380×75
1個
45
340×430×95
1個
60
375×465×95
1個
90
450×565×140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,930
( 2,123 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック
・本体とフタは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ
[折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)
45L ダストボックス
ごみかご(折りたたみ式)
ワイドダストボックス
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,580-31,0897,7108,100 -82,470 -12,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目〜1日目
商品タイプゴミ箱--ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ペールタイプ--メッシュタイプゴミ収集庫ゴミ箱
材質再生ポリプロピレンネット部:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン再生ポリプロピレンスチール(ポリエチレンコーティング)ポリエチレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)
入数1個----2個
商品詳細種別[EA995CA-21/-22/-23/-24用] フタ[折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)--ワイドダストボックス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト