17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90L 透明ダストボックス[一般用]

通常単価(税別)
18,500
税込単価
20,350
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…90L・材質…PET(再生材52/53%使用)・用途…一般用・サイズ…442(W)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    90
  • 用途
    ゴミ箱
  • 重量
    2.2kg
  • サイズ
    442(W)×480(D)×785(H)mm
  • 材質
    PET(再生材52~53%使用)
  • 用途
    一般用

型番:

EA995CA-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995CA-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
90
用途
ゴミ箱
重量
2.2kg
サイズ
442(W)×480(D)×785(H)mm
材質
PET(再生材52~53%使用)
用途
一般用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…90L
・材質…PET(再生材52/53%使用)
・用途…一般用
・サイズ…442(W)×480(D)×785(H)mm
・中身が見える完全透明ペール
・エコマーク取得商品
・JAN:4548745450774

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90L 透明ダストボックス[一般用]の型番EA995CA-20のページです。 型番EA995CA-20に関する仕様情報を記載しております。
90L 透明ダストボックス[一般用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90L 透明ダストボックス[一般用]
325×480×650mm/60Lダストボックス
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
ごみかご(65L)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
直径500×740mm/110Lごみかご
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,5009,53810,60010,5002,31020,133
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)90-10065-110
用途ゴミ箱-屋外用メッシュタイプ-メッシュタイプ
重量2.2kg3.2kg4.8kg3.9kg約295g5.3kg
サイズ442(W)×480(D)×785(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mm高さ:630mm、上部幅:Φ433mm、下部幅:Φ343mmφ130×180(H)mmΦ500×Φ390×740mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング