17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60L 透明ダストボックス[一般用]

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…60L・材質…PET(再生材52/53%使用)・カラーキャップ取外し不可・サイズ…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    60
  • 用途
    ゴミ箱
  • 重量
    1.9kg
  • サイズ
    348×445×770(H)mm
  • 材質
    PET(再生材52~53%使用)
  • 用途
    一般用
  • カラーキャップ
    レッド

型番:

EA995CA-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995CA-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
60
用途
ゴミ箱
重量
1.9kg
サイズ
348×445×770(H)mm
材質
PET(再生材52~53%使用)
用途
一般用
カラーキャップ
レッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…60L
・材質…PET(再生材52/53%使用)
・カラーキャップ取外し不可
・サイズ…348×445×770(H)mm
・中身が見える完全透明ベール
・カラーキャップ…レッド
・用途…一般用
・JAN:4548745270655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60L 透明ダストボックス[一般用]の型番EA995CA-16Aのページです。 型番EA995CA-16Aに関する仕様情報を記載しております。
60L 透明ダストボックス[一般用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60L 透明ダストボックス[一般用]
透明エコダスター 60L
90L 透明ダストボックス[一般用]
325×480×650mm/60Lダストボックス
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
メーカーエスコ積水テクノ成型エスコエスコエスコエスコ
通常価格15,00013,661 -18,5009,53810,6002,310
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱-
容量(L)606090-100-
用途ゴミ箱-ゴミ箱-屋外用-
重量1.9kg-2.2kg3.2kg4.8kg約295g
サイズ348×445×770(H)mm-442(W)×480(D)×785(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mmφ130×180(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング