17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)【4個入り】

通常単価(税別)
5,710
税込単価
6,281
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カラー…ホワイト・外寸法…630(W)×455(D)×105(H)mm・内寸法…602(...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
  • 間口 (mm)
    630
  • 奥行 (mm)
    455
  • 高さ (mm)
    105
  • ホワイト
  • サイズ
    内寸:602(W)×435(D)×100(H)mm
  • 入数
    4枚
  • 材質詳細
    段ボール
  • 重量
    740g(1枚あたり)
  • 規格
    A2

型番:

EA995BB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 正面に記入欄あり
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)  特長

EA995BB-2の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
間口(mm)
630
奥行(mm)
455
高さ(mm)
105
ホワイト
サイズ
内寸:602(W)×435(D)×100(H)mm
入数
4枚
材質詳細
段ボール
重量
740g(1枚あたり)
規格
A2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995BB-2
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,710
( 6,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ホワイト
・外寸法…630(W)×455(D)×105(H)mm
・内寸法…602(W)×435(D)×100(H)mm
・規格…A2
・材質…段ボール
・重量…740g(1枚あたり)
・入数…4枚
・四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能
・組立式
・JAN:4548745901184

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)の型番EA995BB-2のページです。 型番EA995BB-2に関する仕様情報を記載しております。
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
連結収納・収納ボックス(引出し式)
収納ケース NTボックス
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
メーカーエスコエスコエスコエスコアステージエスコ
通常価格5,71015,9481,05016,6624,447 -12,510
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類収納ボックス引き出し式収納ケース--バックル式コンテナ引き出し式収納ケース
ふた--
間口(mm)63044039450425440
奥行(mm)45555049460716550
高さ(mm)10587068420-670

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト