ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)【100個入り】

折りコン用ポリ袋(半透明/100枚) EA995AD-77
通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。

型番:

EA995AD-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA995AD-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
半透明
容量(L)
65
サイズ
960×700×0.02mm
入数
100枚
商品詳細種別
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
適合折りコンサイズ
約550(W)×305(D)×600(H)mm
詳細1
折りたたみ式コンテナ用ポリ袋
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA995AD-77

容量

(L)

サイズ

適合折りコンサイズ

最小発注数量
65
960×700×0.02mm
約550(W)×305(D)×600(H)mm
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

・袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)の型番EA995AD-77のページです。 型番EA995AD-77に関する仕様情報を記載しております。
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
ごみ袋(マチ付/150・200L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800515 -1,710 -660 -2,280 -550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)その他低密度ポリエチレン(LLDPE)
半透明半透明透明半透明ホワイト-
入数100枚30枚10枚入--10枚
商品詳細種別折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)---ごみ袋(マチ付/150・200L)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト