17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ごみ袋(45~90L)【200個入り】

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

容量

サイズ(mm)

最小発注数量
200枚
45リットル
800×650×0.025
1パック

200個入り

透明
200枚
45リットル
800×650×0.025
1パック

200個入り

半透明
200枚
45リットル
800×650×0.025
1パック

200個入り

入数は200枚入り
70リットル
900×800×0.035
1パック

200個入り

透明
200枚
70リットル
900×800×0.035
1パック

200個入り

200枚
90リットル
1000×900×0.035
1パック

200個入り

透明
200枚
90リットル
1000×900×0.035
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,412
( 5,953 )
2日目
5,412
( 5,953 )
2日目
5,413
( 5,954 )
2日目
10,590
( 11,649 )
2日目
9,187
( 10,106 )
2日目
9,994
( 10,993 )
2日目
12,290
( 13,519 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ごみ袋(45~90L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみ袋(45~90L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
ごみ袋(マチ付/150・200L)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,412-550 -1,710 -2,280 -515 -660 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質LDPE--LDPE--
商品詳細種別ごみ袋(45~90L)--ごみ袋(マチ付/150・200L)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト