17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ごみ袋(マチ付/150・200L)【1~10個入り】

ごみ袋(マチ付/150・200L)
通常単価(税別)
2,2803,270
税込単価
2,5083,597
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

山崎産業製のカート・ダストボックス用のマチ付きポリ袋(色:乳白色)です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA995AD-150の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

入数

展開時サイズ

最小発注数量
150
1000×1100mm
20枚
490×520×720mm
1個
200
1300×1100mm
10枚
580×680×770mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
1日目
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

山崎産業製のカート・ダストボックス用のマチ付きポリ袋(色:乳白色)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ごみ袋(マチ付/150・200L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみ袋(マチ付/150・200L)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
ごみ袋(45~90L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,280-660 -1,710 -515 -3,8005,412 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋その他その他-
材質(本体)その他高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)-
ホワイト半透明透明半透明半透明-
材質LDPE----LDPE
商品詳細種別ごみ袋(マチ付/150・200L)---折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)ごみ袋(45~90L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト