17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

(透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,7102,070
税込単価
1,8812,277
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・しっかりした厚みのポリ袋・ダストカートにも最適・大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
120
1000×1200mm
透明ごみ袋(120L)
1パック

10個入り

150
1300×1200mm
透明ごみ袋(150L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,710
( 1,881 )
1日目
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりした厚みのポリ袋
・ダストカートにも最適
・大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(透明)ごみ袋(120・150L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(透明)ごみ袋(120・150L)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
ごみ袋(マチ付/150・200L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,710-660 -515 -3,8002,280 -550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋その他その他ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)その他低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明半透明半透明半透明ホワイト-
入数10枚入-30枚100枚-10枚
厚み0.06mm0.025mm----

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト