17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

475x650mm [ステンレス製]ごみかご EA995AA-78S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

475x650mm [ステンレス製]ごみかご

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA995AA-78S

2025年11月に販売終了となりました。

代替品はEA995AA-78SAとなります。

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・重量…3.1kg
・90L用のポリ袋が使用できます。
・容量…78L
・サイズ(上×下×高)…直径475×直径380×650mm
・脚の高さ…30mm
・サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
・JAN:4548745611526

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
78
用途
メッシュタイプ
重量
3.1kg
材質
網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂
サイズ(上×下×高)
Φ475×Φ380×650mm
脚の高さ
30mm
メーカー型番
DS-199-347-0
メーカー
テラモト
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト