17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカート(120・210L)

通常単価(税別)
5,140
税込単価
5,654
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

キャスター付きで移動がしやすく、折り畳みが可能なため、非使用時にはコンパクトに収納できます。

    型番:

    EA995AA-258
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA995AA-258の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ダストワゴン
    容量(L)
    120
    用途
    ゴミ箱
    ダストワゴン
    ダストワゴン用布袋
    材質
    -
    サイズ(mm)
    510×440×610(H)
    キャスターサイズ
    -
    商品詳細種別
    ダストカート用替袋
    折りたたみ時幅
    -
    可能積載量
    -
    折り畳み幅
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 容量(L)

    • 用途

    • ダストワゴン

    • 材質

    • サイズ(mm)

    • キャスターサイズ

    • 商品詳細種別

    • 折りたたみ時幅

    • 可能積載量

    • 折り畳み幅

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA995AA-258

    商品タイプ

    容量

    (L)

    用途

    ダストワゴン

    材質

    サイズ(mm)

    キャスターサイズ

    商品詳細種別

    折りたたみ時幅

    可能積載量

    折り畳み幅

    最小発注数量
    ダストワゴン
    120
    ゴミ箱
    ダストワゴン用布袋
    -
    510×440×610(H)
    -
    ダストカート用替袋
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,140
    ( 5,654 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    キャスター付きで移動がしやすく、折り畳みが可能なため、非使用時にはコンパクトに収納できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダストカート(120・210L)の型番EA995AA-258のページです。 型番EA995AA-258に関する仕様情報を記載しております。
    ダストカート(120・210L)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダストカート(120・210L)
    120L ダストボックス
    テラモト ボックスカート 120
    ダストカート(170L)
    ダストカート 100~660L
    ダストカート(132・236L)
    メーカーエスコエスコテラモトエスコカイスイマレンエスコ
    通常価格5,1406,48031,3046,100 -22,728 -18,348 -
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目4日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト