ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

21.5L ダストボックス

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス・...

詳細を確認

型番:

EA995A-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)
・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス
・本体とふたは別売です。
・容量…21.5L
・サイズ…326(W)×228(D)×423(H)mm
・ふた(EA995A-41F)セット時サイズ…326(W)×228(D)×517(H)mm
・重量…約1.0kg
・ふた(EA995A-41F)とセット時重量…約1.2kg
・本体のみです。
・市販のポリ袋35Lが使用できます。
・ふた…EA995A-41F
・JAN:4548745626377

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21.5L ダストボックスの型番EA995A-41のページです。 型番EA995A-41に関する仕様情報を記載しております。
21.5L ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21.5L ダストボックス
ラウンドブルートコンテナ 166.5L
ダストポット OM47-21
45L ダストボックス
70L ダストボックス
120L ダストボックス
メーカーエスコラバーメイドケニスエスコエスコエスコ
通常価格2,8007,3287,2867,71011,092 -6,480
通常出荷日1日目5日目11日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト