ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

780x460x645mm ダストボックス(3分別)

780x460x645mm ダストボックス(3分別) EA995A-32
通常単価(税別)
9,486
税込単価
10,435
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・重量…6.2kg・1台で3種類のゴミを分別可能・ゴミ袋ストッパー付...

詳細を確認

型番:

EA995A-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-32の仕様・寸法情報

重量
6.2kg
材質
ポリプロピレン
サイズ(mm)
780×460×645(H)
容量(L)
135(各45)

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,486
( 10,435 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・重量…6.2kg
・1台で3種類のゴミを分別可能
・ゴミ袋ストッパー付
・8種類の分類シール付
・容量(L)…135(各45)
・サイズ(mm)…780×460×645(H)
・JAN:4548745168877

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

780x460x645mm ダストボックス(3分別)の型番EA995A-32のページです。 型番EA995A-32に関する仕様情報を記載しております。
780x460x645mm ダストボックス(3分別)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
780x460x645mm ダストボックス(3分別)
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
612x907x864mm/300L ダストカート
462x612x864mm/150L ダストカート
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,48610,60027,83023,6002,3107,180
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
重量6.2kg4.8kg10.0kg7.7kg約295g約720g
材質ポリプロピレンポリプロピレン(再生樹脂)フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)ステンレスステンレス
サイズ(mm)780×460×645(H)-----
容量(L)135(各45)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト