17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

800x425x585mm ダストボックス(3分別)

通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)・重量…4.8kg・容量…100L・サイズ…800(W)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    100
  • 用途
    屋外用
  • 重量
    4.8kg
  • サイズ
    800(W)×425(D)×585(H)mm
  • 付属品
    袋止め付、12種の分別シール
  • 材質
    ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 灰石目
  • メーカー型番
    DS-193-100-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA995A-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

800x425x585mm ダストボックス(3分別)  特長

EA995A-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
100
用途
屋外用
重量
4.8kg
サイズ
800(W)×425(D)×585(H)mm
付属品
袋止め付、12種の分別シール
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
灰石目
メーカー型番
DS-193-100-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)
・重量…4.8kg
・容量…100L
・サイズ…800(W)×425(D)×585(H)mm
・1台で3種類のゴミを分別できる屑入(市販の45Lポリ袋が使用できます。)
・付属品…袋止め付、12種の分別シール
・JAN:4518340452305
【用途】
・マンション、オフィス、店舗などのゴミの一時保管に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

800x425x585mm ダストボックス(3分別)の型番EA995A-17のページです。 型番EA995A-17に関する仕様情報を記載しております。
800x425x585mm ダストボックス(3分別)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
325×480×650mm/60Lダストボックス
90L 透明ダストボックス[一般用]
直径500×740mm/110Lごみかご
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,6002,3107,1809,53818,50020,133
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプゴミ箱---ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)100---90110
用途屋外用---ゴミ箱メッシュタイプ
重量4.8kg約295g約720g3.2kg2.2kg5.3kg
サイズ800(W)×425(D)×585(H)mmφ130×180(H)mm265×296(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mm442(W)×480(D)×785(H)mmΦ500×Φ390×740mm

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング