17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

爪付ジャッキ

通常単価(税別)
37,94599,267
税込単価
41,740109,194
通常出荷日:1日目~6日目一部当日出荷可能

・ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。・防災用資機材、震災復興...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 爪部揚力(kN(t))

  • 頭部揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • 重量

  • 爪最低位置(h)

  • 頭部最低位置(H)

  • 爪最高位置(h1)

  • 頭部最高位置(H1)

  • ベースサイズ(W×I)

  • 爪サイズ(W1×l1)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

重量

爪最低位置(h)

頭部最低位置(H)

爪最高位置(h1)

頭部最高位置(H1)

ベースサイズ(W×I)

爪サイズ(W1×l1)

最小発注数量
12(1.2)
30(3)
105
7.3kg
12mm
205mm
117mm
310mm
140×195mm
65×50mm
1個
20(2)
50(5)
113
12.3kg
16mm
240mm
129mm
353mm
160×227mm
65×50mm
1個
30(3)
70(7)
110
13.7kg
19mm
236mm
129mm
346mm
160×238mm
65×50mm
1個
50(5)
100(10)
120
17.8kg
22mm
290mm
142mm
410mm
182×262mm
75×57mm
1個
100(10)
200(20)
145
34.3kg
28mm
325mm
173mm
470mm
225×290mm
85×60mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,945
( 41,740 )
1日目
47,128
( 51,841 )
1日目
51,232
( 56,355 )
2日目
53,686
( 59,055 )
1日目
99,267
( 109,194 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
・防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪付ジャッキ
爪付ジャッキ標準タイプ
爪付ジャッキ(長爪)
爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
メーカーエスコマサダ製作所エスコエスコエスコマサダ製作所
通常価格37,945-35,185 -37,945 -47,128 -51,703 -41,923 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ爪付ジャッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング