17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

通常単価(税別)
62,827
税込単価
69,110
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・軽量で持ち運びに便利です。・能力…2t・最大揚高…469mm・最低高…86mm・幅…28...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    20(2)
  • ストローク (mm)
    383
  • 材質
    アルミ
  • 285mm
  • ハンドル長さ
    1210mm
  • 最低高
    86mm
  • 最大揚高
    469mm
  • サイズ(mm)
    320(W)×697(D)×155(H)
  • 重量(kg)
    20.4
  • メーカー型番
    SJ-20AL
  • メーカー
    マサダ製作所

型番:

EA993LP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LP-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
20(2)
ストローク(mm)
383
材質
アルミ
285mm
ハンドル長さ
1210mm
最低高
86mm
最大揚高
469mm
サイズ(mm)
320(W)×697(D)×155(H)
重量(kg)
20.4
メーカー型番
SJ-20AL
メーカー
マサダ製作所

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,827
( 69,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軽量で持ち運びに便利です。
・能力…2t
・最大揚高…469mm
・最低高…86mm
・幅…285mm
・重量…20.4kg
・サイズ…320(W)×697(D)×155(H)mm
・ハンドル長…1210mm
・材質…アルミ
・JAN:4548745450668

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)の型番EA993LP-2のページです。 型番EA993LP-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出張先でのリフトアップに
5
満足度:5.0
ガレージジャッキで軽いのを探してて、マサダのOEMなのでこれにしました。 選んで大正解。 軽い力で上がるのはもちろん、ア...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
車輌用アルミジャッキ
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)
リプラギジャッキプレート
メーカーエスコマサダ製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格62,82749,761 -159,12533,564153,0008,960
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキその他ジャッキその他
揚力(kN(t))20(2)-50(5)-220(22)-
ストローク(mm)383-410-315-
材質アルミ--スチール-廃プラスチック
285mm-170mm-190mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト