ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.0ton トロリージャッキ(エアー式)

通常単価(税別)
159,125
税込単価
175,038
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・エアー・手動兼用です。・使用エアー圧力…0.8/1.0MPa・足踏みペダル付・能力…5t...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    50(5)
  • ストローク (mm)
    410
  • 170mm
  • 使用エアー圧力
    0.8~1.0MPa
  • ハンドル長さ
    1045mm
  • 最低高
    150mm
  • 最大揚高
    560mm
  • サイズ(mm)
    385(W)×1415(D)×200(H)
  • 重量(kg)
    93
  • メーカー型番
    ASJ-50M
  • メーカー
    マサダ製作所

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA993LJ-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LJ-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
50(5)
ストローク(mm)
410
170mm
使用エアー圧力
0.8~1.0MPa
ハンドル長さ
1045mm
最低高
150mm
最大揚高
560mm
サイズ(mm)
385(W)×1415(D)×200(H)
重量(kg)
93
メーカー型番
ASJ-50M
メーカー
マサダ製作所

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LJ-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,125
( 175,038 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアー・手動兼用です。
・使用エアー圧力…0.8/1.0MPa
・足踏みペダル付
・能力…5t
・最大揚高…560mm
・最低高…150mm
・幅…170mm
・重量…93kg
・サイズ…385(W)×1415(D)×200(H)mm
・ハンドル長…1045mm
・JAN:4548745450453

ご注意

  • 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0ton トロリージャッキ(エアー式)の型番EA993LJ-5のページです。 型番EA993LJ-5に関する仕様情報を記載しております。
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
トラックジャッキ(エアー式)
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格159,125153,00062,827168,118 -14,51040,670
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))50(5)220(22)20(2)-20(2)30(3)
ストローク(mm)410315383-250375
170mm190mm285mm210mm135mm263mm
使用エアー圧力0.8~1.0MPa0.71~1.02MPa-0.8~1.0MPa--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト