17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)

通常単価(税別)
1,979
税込単価
2,177
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ゴム・サイズ…140×19mm・ジャッキアップ時に車体に傷を付けません。・適合品番...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ゴム
  • 商品詳細種別
    ラバーパット
  • サイズ(mm)
    140×19
  • 適合品番
    EA993LC-103用
  • メーカー型番
    FJ-89
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 内寸(mm)
    122mm

型番:

EA993LC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993LC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
ゴム
商品詳細種別
ラバーパット
サイズ(mm)
140×19
適合品番
EA993LC-103用
メーカー型番
FJ-89
メーカー
大自工業(Meltec)
内寸(mm)
122mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993LC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,979
( 2,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ゴム
・サイズ…140×19mm
・ジャッキアップ時に車体に傷を付けません。
・適合品番…EA993LC-2.5用
・JAN:4548745022490

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)の型番EA993LC-100のページです。 型番EA993LC-100に関する仕様情報を記載しております。
φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)
22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
リプラギジャッキプレート
25ton/675-1050mm ジャッキスタンド
20ton/420- 680mm ジャッキスタンド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,97933,56462,8278,96068,61776,101
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ジャッキその他その他その他
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
材質ゴムスチールアルミ廃プラスチック--
商品詳細種別ラバーパットジャッキスタンド-リプラギジャッキプレートジャッキスタンドジャッキスタンド
サイズ(mm)140×19250(W)×250(D)×355(H)320(W)×697(D)×155(H)300×360330(W)×330(D)×675(H)330(W)×330(D)×420(H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト