17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0ton/140-430mm トロリージャッキ EA993LB-3E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA993LB-3E

2025年05月に販売終了となりました。

代替品はEA993LB-7となります。

【商品仕様】
・能力…3t
・最大揚高…430mm
・最低高…140mm
・幅…160mm
・重量…17.7kg
・ハンドル長…620mm
・収納サイズ…635(W)×255(D)×158(H)mm
・普通乗用車から大型乗用車まで対応できます
・JAN:4548745450286

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
30(3)
ストローク(mm)
290
160mm
ハンドル長さ
620mm
最低高
140mm
最大揚高
430mm
収納サイズ
635(W)×255(D)×158(H)mm
重量(kg)
17.7
メーカー型番
No.1339
メーカー
大橋産業(BAL)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト