17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[低床]爪付ジャッキ

通常単価(税別)
62,180
税込単価
68,398
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】本体高が低いタイプです。高さに制限がある環境での作業や、多くのストロークを必要としない作業をす...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA993KC-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993KC-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
爪付ジャッキ
爪部揚力(kN(t))
30(3)
頭部揚力(kN(t))
60(6)
ストローク(mm)
62
重量
11kg
爪最低位置
19mm
本体高さ
180mm
爪幅
65mm
爪長さ
50mm
-
-

絞り込み条件

  • 爪部揚力(kN(t))

  • 頭部揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • 重量

  • 爪最低位置

  • 本体高さ

  • 爪幅

  • 爪長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993KC-3A

爪部揚力

(kN(t))

頭部揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

重量

爪最低位置

本体高さ

爪幅

爪長さ

最小発注数量
30(3)
60(6)
62
11kg
19mm
180mm
65mm
50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,180
( 68,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
本体高が低いタイプです。
高さに制限がある環境での作業や、多くのストロークを必要としない作業をする際に便利です。
横向きで使用することができるので、押す作業や拡げる作業で使用することもできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[低床]爪付ジャッキの型番EA993KC-3Aのページです。 型番EA993KC-3Aに関する仕様情報を記載しております。
[低床]爪付ジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[低床]爪付ジャッキ
爪付ジャッキ(低床型・安全弁付) 標準タイプ
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
安全ナット付低床形油圧ジャッキ
爪付ジャッキ
メーカーエスコ今野製作所今野製作所今野製作所大阪ジャッキ製作所エスコ
通常価格62,18064,16867,030 -70,424 -140,371 -37,945 -
通常出荷日1日目1日目7日目7日目4日目〜1日目〜
商品タイプ爪付ジャッキ爪付ジャッキ---爪付ジャッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト