ファクトリーサプライ用品技術窓口

25ton/675-1050mm ジャッキスタンド EA993DS-7

25ton/675-1050mm ジャッキスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,617
税込単価
75,479

【商品仕様】・スチール製・サイズ…330(W)×330(D)×675(H)mm...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 入数
    1台
  • 商品詳細種別
    ジャッキスタンド
  • サイズ(mm)
    330(W)×330(D)×675(H)
  • 揚高(mm)
    675~1050(6段調節)
  • 能力(t)
    25(1台)
  • 重量(kg)
    35.5(1台)

型番:

EA993DS-7
解除
    数量:

    使用方法・使用事例

    使用方法

    25ton/675-1050mm ジャッキスタンド 取扱説明書

    EA993DS-7の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    入数
    1台
    商品詳細種別
    ジャッキスタンド
    サイズ(mm)
    330(W)×330(D)×675(H)
    揚高(mm)
    675~1050(6段調節)
    能力(t)
    25(1台)
    重量(kg)
    35.5(1台)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA993DS-7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,617
    ( 75,479 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・スチール製
    ・サイズ…330(W)×330(D)×675(H)mm
    ・能力(t)…25(1台)
    ・揚高(mm)…675/1050(6段調節)
    ・重量(kg)…35.5(1台)
    ・入数…1台
    ・JAN:4548745255492

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    25ton/675-1050mm ジャッキスタンドの型番EA993DS-7のページです。 型番EA993DS-7に関する仕様情報を記載しております。
    25ton/675-1050mm ジャッキスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    25ton/675-1050mm ジャッキスタンド
    20ton/420- 680mm ジャッキスタンド
    22 ton/355-508mm ジャッキスタンド
    AXLEスタンド
    1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)
    1.0ton/140~380mm パンタグラフジャッキ(油圧式)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格68,61776,10133,56417,200 -29,5759,344
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
    商品タイプその他その他その他その他ジャッキジャッキ
    その他オプションオプションオプションオプション--
    入数1台1台1台1台--
    商品詳細種別ジャッキスタンドジャッキスタンドジャッキスタンドスタンド--
    サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)330(W)×330(D)×420(H)250(W)×250(D)×355(H)-390(W)×117(D)×121(H)-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました