17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャッキ・プレート

通常単価(税別)
20,15921,350
税込単価
22,17523,485
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・軽量で持ち運びに便利です・平面にジャッキを置くことができます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • カラー
    ブラック
  • 厚み
    25mm
  • 詳細1
    耐腐食性
  • 商品詳細種別
    ジャッキ・プレート
  • サイズ(mm)
    300×300
  • 重量(kg)
    2.2

ご注意

  • 製品により色やデザインが異なりますが、デザイン指定はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細2

  • 能力(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細2

能力(t)

最小発注数量
-
20
1個
ロープハンドル付
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,159
( 22,175 )
1日目
21,350
( 23,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

・軽量で持ち運びに便利です
・平面にジャッキを置くことができます。

ご注意

  • 製品により色やデザインが異なりますが、デザイン指定はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャッキ・プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャッキ・プレート
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)
リプラギジャッキプレート
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
パンタグラフジャッキ EA993A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,159-14,51038,3588,960159,1253,960
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他ジャッキジャッキその他ジャッキジャッキ
その他オプション--オプション--
カラーブラック-----
厚み25mm--50mm--
詳細1耐腐食性作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)作動油:油圧潤滑油(ISO VG32)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト