17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧ジャッキ(ロック式)

通常単価(税別)
66,993
税込単価
73,692
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・長時間の高さ保持、重量機械の据え付け時の微調整、架橋工事など土木・建築作業に便利です。・ロック式ネジ...

詳細を確認
  • 商品詳細種別
    油圧ジャッキ(ロック式)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA993BP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993BP-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
100(10)
ストローク(mm)
245
最低高
300mm
最大揚高
545mm
商品詳細種別
油圧ジャッキ(ロック式)
能力(t)
-
重量(kg)
13

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 揚力(kN(t))

  • ストローク(mm)

  • 最低高

  • 最大揚高

  • 能力(t)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993BP-10

商品タイプ

揚力

(kN(t))

ストローク

(mm)

最低高

最大揚高

能力(t)

重量(kg)

最小発注数量
ジャッキ
100(10)
245
300mm
545mm
-
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,993
( 73,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

・長時間の高さ保持、重量機械の据え付け時の微調整、架橋工事など土木・建築作業に便利です。
・ロック式ネジで高さを保持できるので機械が下降しません

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ジャッキ(ロック式)の型番EA993BP-10のページです。 型番EA993BP-10に関する仕様情報を記載しております。
油圧ジャッキ(ロック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ジャッキ(ロック式)
ロック式油圧ジャッキ
油圧ジャッキ(超小型)
油圧ジャッキ(2~50t)
油圧ジャッキ(二段式)
油圧ジャッキ(2・4t/ケース付)
メーカーエスコマサダ製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格66,99353,834 -26,318 -18,100 -18,782 -4,722 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品詳細種別油圧ジャッキ(ロック式)-油圧ジャッキ(超小型)油圧ジャッキ(2~50t)油圧ジャッキ(二段式)油圧ジャッキ(ケース付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング