ファクトリーサプライ用品技術窓口

10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

通常単価(税別)
56,529
税込単価
62,182
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・能力…10t・最低高…120mm・最大揚高…260mm・重量…7.1kg・付属品…40m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    100(10)
  • ストローク (mm)
    100
  • 付属品
    40mmアダプター
  • 最低高
    120mm
  • 最大揚高
    220mm(アダプター使用時:260mm)
  • 重量(kg)
    7.1
  • メーカー型番
    HFD-10F-3
  • メーカー
    マサダ製作所

ご注意

  • 横方向の使用も可能です。(横方向のストロークは油量の関係で50%になります)

型番:

EA993BL-10F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993BL-10Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
100(10)
ストローク(mm)
100
付属品
40mmアダプター
最低高
120mm
最大揚高
220mm(アダプター使用時:260mm)
重量(kg)
7.1
メーカー型番
HFD-10F-3
メーカー
マサダ製作所
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993BL-10F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,529
( 62,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…10t
・最低高…120mm
・最大揚高…260mm
・重量…7.1kg
・付属品…40mmアダプター
・JAN:4548745449846

ご注意

  • 横方向の使用も可能です。(横方向のストロークは油量の関係で50%になります)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)の型番EA993BL-10Fのページです。 型番EA993BL-10Fに関する仕様情報を記載しております。
10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)
フォークリフト用多段式油圧ジャッキ
22 ton/210-525mm 油圧ジャッキ(エアーコントロール)
20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)
25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
メーカーエスコマサダ製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格56,52959,880153,00066,299102,87462,827
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))100(10)100(10)220(22)200(20)250(25)20(2)
ストローク(mm)100100315232225383
付属品40mmアダプター-プラグエキステンション、プラグ--
最低高120mm-210mm244mm230mm86mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト