17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

洗浄かご・角型(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,56025,700特別価格
税込単価
5,01628,270特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・角型・ステンレス製の洗浄カゴです・ハンドルは使い勝手の良い折り畳み式となっております

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

重量

最小発注数量
100(W)×100(D)×100(H)
160g
1個
150(W)×150(D)×150(H)
285g
1個
200(W)×200(D)×200(H)
540g
1個
220(W)×220(D)×220(H)
570g
1個
250(W)×250(D)×250(H)
985g
1個
400(W)×200(D)×200(H)
1020g
1個
300(W)×300(D)×300(H)
1730g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,560
( 5,016 )
1日目
5,240
( 5,764 )
1日目
6,730
( 7,403 )
1日目
8,780
( 9,658 )
1日目
10,600
( 11,660 )
1日目
13,800
( 15,180 )
1日目
25,70024,422
( 26,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型・ステンレス製の洗浄カゴです
・ハンドルは使い勝手の良い折り畳み式となっております

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄かご・角型(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄かご・角型(ステンレス製)
すくい網(ステンレス製/角)
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
洗浄ざる(ステンレス製)
かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ
水切り網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,560-18,813 -6,5961,200 -7,110 -6,380 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品タイプカゴ・バスケットその他--カゴ・バスケットその他
材質ステンレスステンレス--ステンレスステンレス
線径0.8mm1mm0.29mm0.5mm2.5mm4mm
メッシュ数453012--
目開5mm4mm0.55mm1.62mm45mm16mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング