ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SUGICO 角型ステンレスバスケット |
|
エスコ [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製] |
|
SUGICO 食器洗浄カゴ ST-1・ST-2 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
エスコ 洗浄ざる(ステンレス製) |
エスコ 洗浄補助用品 かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ。
| 型番 | サイズ(mm) | 目開(mm) | 線径(mm) |
|---|---|---|---|
| EA992CE-5 | 400×374×190(H) | 45 | 2.5 |
| EA992CE-6 | 400×332×180(H) | 45 | 2.5 |
| EA992CE-7 | 400×300×200(H) | 45 | 2.5 |
エスコ 洗浄補助用品 かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ。

アズワン
ステンレスワイヤ洗浄カゴ

アズワン
パンチングバット

SUGICO
角型ステンレスバスケット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,150円~

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,571円~

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,100円~

エスコ
水切り網(ステンレス製)
0通常価格(税別):6,380円~

エスコ
バスケット(パンチング・ステンレス)
0通常価格(税別):13,300円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円

三和化研工業
SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)
0通常価格(税別):9,913円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~