120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】<セット内容>…3個セット・直径:120mm・直径:155mm・直径:180m...
詳細を確認- その他
- オプション
- 材質
ステンレス(18-8)
- ノズル先端外径
15mm(3個全て)
- 商品詳細種別
じょうご
- セット内容
3個セット(直径:120・155・180mm)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA992CAの仕様・寸法情報
ノズル先端外径
15mm(3個全て)
商品詳細種別
じょうご
セット内容
3個セット(直径:120・155・180mm)
-
-
120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)の型番EA992CAのページです。
型番EA992CAに関する仕様情報を記載しております。
120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 8,060円 | 770円 | 2,681円 | 681円 - | 4,094円 | 601円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| ステンレス(18-8) | 高密度ポリエチレン | 高密度ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリエチレン | コポリマープラスチック |
| 15mm(3個全て) | 8.5mm、9mm、10mm、15mm | 8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm | 24mm | 12.7mm | 12.7mm |
| じょうご | じょうご(耐油) | じょうご | じょうご | じょうご | じょうご |
| 3個セット(直径:120・155・180mm) | 4個セット(直径:50・75・100・120mm) | 直径:50・75・100・120・150・160mm、160mmジョーゴ用フィルター | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。