ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)

部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ) EA992C-25
通常単価(税別)
6,596
税込単価
7,256
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

型番:

EA992C-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992C-25の仕様・寸法情報

サイズ
材質
ステンレス(18-8)
線径
0.29mm
メッシュ数
30
目開
0.55mm
サイズ(枠×高さ×柄長)
φ210×105×130mm
詳細1
網底とんがりタイプ
商品詳細種別
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)

型番リスト

表示件数
型番
EA992C-25

サイズ

サイズ(枠×高さ×柄長)

最小発注数量
φ210×105×130mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,596
( 7,256 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)の型番EA992C-25のページです。 型番EA992C-25に関する仕様情報を記載しております。
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
すくい網(ステンレス製/角)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
洗浄ざる(ステンレス製)
水切り網(ステンレス製)
かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,59618,813 -4,560 -1,200 -6,380 -7,110 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(18-8)-----
線径0.29mm1mm0.8mm0.5mm4mm2.5mm
メッシュ数305412--
目開0.55mm4mm5mm1.62mm16mm45mm
詳細1網底とんがりタイプフック付ハンドルは折りたたみ式---
よく一緒に購入される商品

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト