17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ711×229mm ドラム缶用じょうご

通常単価(税別)
19,498
税込単価
21,448
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・可燃性液体用・サイズ…直径711×229mm・材質…ポリエチレン・200Lドラム缶用・表...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    Φ711×229mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    ドラム缶用じょうご

型番:

EA992BJ-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様1仕様2サイズ適用
EA992BJ-8ポリエチレン可燃性液体用フィルターなしφ711×229mm200Lドラム缶用

使用方法・使用事例

使用事例

Φ711×229mm ドラム缶用じょうご 使用事例1
Φ711×229mm ドラム缶用じょうご 使用事例2

EA992BJ-8の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
Φ711×229mm
材質
ポリエチレン
商品詳細種別
ドラム缶用じょうご

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BJ-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,498
( 21,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・可燃性液体用
・サイズ…直径711×229mm
・材質…ポリエチレン
・200Lドラム缶用
・表面がフラットなので、缶などを置くことができます
・JAN:4518340966789

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ711×229mm ドラム缶用じょうごの型番EA992BJ-8のページです。 型番EA992BJ-8に関する仕様情報を記載しております。
Φ711×229mm ドラム缶用じょうごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ711×229mm ドラム缶用じょうご
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
φ69,φ87mm じょうごセット
φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,49852,7007111,1414,09432,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
サイズΦ711×229mmΦ533×83(H)mmΦ69、Φ87Φ13012.7(外径)×286(長さ)mm-
材質ポリエチレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリエチレン-
商品詳細種別ドラム缶用じょうごドラム缶じょうご(セーフティー)じょうごセットじょうご(フロートインジケーター付)じょうご-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト