17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)

通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ・チューブは取り外しできません【商品仕様】・サイズ…...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    50g
  • 全長
    約457mm
  • 材質
    コポリマープラスチック
  • ノズル先端外径
    12.7mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • チューブ径
    Φ12.7mm
  • チューブ長
    352mm
  • 直径サイズ
    Φ135mm

型番:

EA992BE-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様直径ノズル外径備考
EA992BE-3Aコポリマープラスチックフィルターなし135mm12.7mmビニールチューブ付(φ12.7×352mm)

EA992BE-3Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
50g
全長
約457mm
材質
コポリマープラスチック
ノズル先端外径
12.7mm
商品詳細種別
じょうご
チューブ径
Φ12.7mm
チューブ長
352mm
直径サイズ
Φ135mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BE-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
・チューブは取り外しできません
【商品仕様】
・サイズ…直径135mm
・全長…約457mm
・材質…コポリマープラスチック
・ビニールチューブ付
・チューブ長…352mm
・チューブ径…直径12.7mm
・重量…50g
・JAN:4518340474611

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)の型番EA992BE-3Aのページです。 型番EA992BE-3Aに関する仕様情報を記載しております。
Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
1830mm サイフォンチューブ
φ69,φ87mm じょうごセット
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6011,6601,1411,6907112,881
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
重量50g150g-124g--
全長約457mm460mm約175mm-約270mm、約135mm430mm
材質コポリマープラスチック高密度ポリエチレンポリプロピレンゴム+ポリ塩化ビニルポリプロピレンじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール
ノズル先端外径12.7mm13mm、19mm31mm-12mm、26mm18mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト