17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)

通常単価(税別)
1,141
税込単価
1,255
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径130mm・全長…約175mm・材質…ポリプロピレン・先端内径…直径26.5...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 全長
    約175mm
  • サイズ
    Φ130
  • 材質
    ポリプロピレン
  • ノズル先端外径
    31mm
  • ノズル先端内径
    26.5mm
  • 商品詳細種別
    じょうご(フロートインジケーター付)
  • 総重量
    70g

型番:

EA992BE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992BE-2の仕様・寸法情報

その他
オプション
全長
約175mm
サイズ
Φ130
材質
ポリプロピレン
ノズル先端外径
31mm
ノズル先端内径
26.5mm
商品詳細種別
じょうご(フロートインジケーター付)
総重量
70g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径130mm
・全長…約175mm
・材質…ポリプロピレン
・先端内径…直径26.5mm
・総重量…70g
・フィルター構造
・タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
・JAN:4548745934212

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)の型番EA992BE-2のページです。 型番EA992BE-2に関する仕様情報を記載しております。
φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
φ69,φ87mm じょうごセット
Φ135mm じょうご(352mmチューブ付)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1417116011,6602,8814,094
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
全長約175mm約270mm、約135mm約457mm460mm430mm-
サイズΦ130Φ69、Φ87---12.7(外径)×286(長さ)mm
材質ポリプロピレンポリプロピレンコポリマープラスチック高密度ポリエチレンじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチールポリエチレン
ノズル先端外径31mm12mm、26mm12.7mm13mm、19mm18mm12.7mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト