17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)

通常単価(税別)
2,681
税込単価
2,949
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】<セット内容>…・直径:50mm・直径:75mm・直径:100mm・直径:12...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    高密度ポリエチレン
  • ノズル先端外径
    8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • セット内容
    直径:50・75・100・120・150・160mm、160mmジョーゴ用フィルター

型番:

EA992BB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様直径ノズル外径
EA992BB-6高密度ポリエチレン耐油、耐薬品性50mm・75mm・100mm・120mm・150mm・160mm8.5mm・9mm・10mm・15mm・16mm・22mm

160mmにはフィルターが付いています。
160mmじょうごは液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。

使用方法・使用事例

使用事例

φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油) 使用事例

EA992BB-6の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
高密度ポリエチレン
ノズル先端外径
8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm
商品詳細種別
じょうご
セット内容
直径:50・75・100・120・150・160mm、160mmジョーゴ用フィルター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,681
( 2,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…
・直径:50mm
・直径:75mm
・直径:100mm
・直径:120mm
・直径:150mm
・直径:160mm
・160mmジョーゴ用フィルター
・総重量…245g
・材質…プラスチック
・耐油、耐薬品性
・JAN:4518340118041

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)の型番EA992BB-6のページです。 型番EA992BB-6に関する仕様情報を記載しております。
φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)
φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
直径160mmじょうご(フィルター付)
120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6817701,6602,8813,2508,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール高密度ポリエチレンステンレス(18-8)
ノズル先端外径8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm8.5mm、9mm、10mm、15mm13mm、19mm18mm20mm15mm(3個全て)
商品詳細種別じょうごじょうご(耐油)細口じょうごじょうごじょうご(フィルター付)じょうご
セット内容直径:50・75・100・120・150・160mm、160mmジョーゴ用フィルター4個セット(直径:50・75・100・120mm)---3個セット(直径:120・155・180mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング