17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エーゼット ジョウゴ丸形9cm
エーゼット
蝶プラ ロート12
蝶プラ工業
アルミロート
アズワン

φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)

通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…4個セット・直径:50mm・直径:75mm・直径:100mm...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    約70g
  • 材質
    高密度ポリエチレン
  • ノズル先端外径
    8.5mm、9mm、10mm、15mm
  • 商品詳細種別
    じょうご(耐油)
  • セット内容
    4個セット(直径:50・75・100・120mm)

型番:

EA992BB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様1仕様2直径ノズル外径
EA992BB-4高密度ポリエチレンフィルターなし耐油、耐薬品性50mm・75mm・100mm・120mm8.5mm・9mm・10mm・15mm

使用方法・使用事例

使用事例

φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油) 使用事例

EA992BB-4の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
約70g
材質
高密度ポリエチレン
ノズル先端外径
8.5mm、9mm、10mm、15mm
商品詳細種別
じょうご(耐油)
セット内容
4個セット(直径:50・75・100・120mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4個セット
・直径:50mm
・直径:75mm
・直径:100mm
・直径:120mm
・材質…プラスチック
・耐油、耐薬品性
・JAN:4518340118034

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)の型番EA992BB-4のページです。 型番EA992BB-4に関する仕様情報を記載しております。
φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
原付きのオイル交換に
5
満足度:5.0
原付きだとオイルの入れ口まで遠いし、ジョッキの付属ホースだと漏れるがこれを使えば漏れないよう入れられる。必須品!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)
φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)
120-180mm じょうご(ステンレス製/3個組)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7702,6818,0601,6602,8814,094
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
重量約70g--150g--
材質高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンステンレス(18-8)高密度ポリエチレンじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチールポリエチレン
ノズル先端外径8.5mm、9mm、10mm、15mm8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm15mm(3個全て)13mm、19mm18mm12.7mm
商品詳細種別じょうご(耐油)じょうごじょうご細口じょうごじょうごじょうご
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング