17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Φ250mm ドラム缶用じょうご

通常単価(税別)
7,301
税込単価
8,031
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト・許容量…3.2L・ねじサイズ…G...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    575g
  • 材質
    本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
  • ねじサイズ
    G(PF)2"オス
  • 直径
    250mm
  • 適用
    ドラム缶用
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • 許容量
    3.2L
  • 高さ
    210mm

型番:

EA992B-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992B-250の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
575g
材質
本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
ねじサイズ
G(PF)2"オス
直径
250mm
適用
ドラム缶用
商品詳細種別
じょうご
許容量
3.2L
高さ
210mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992B-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,301
( 8,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
・許容量…3.2L
・ねじサイズ…G(PF)2"オス
・直径…250mm
・高さ…210mm
・重量…575g
・適用…ドラム缶用
・用途…廃油や薬品の廃棄に
・ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます
・JAN:4548745921595

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ250mm ドラム缶用じょうごの型番EA992B-250のページです。 型番EA992B-250に関する仕様情報を記載しております。
Φ250mm ドラム缶用じょうごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ250mm ドラム缶用じょうご
φ340mm ドラム缶じょうご
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
1L プランジャー缶
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,30129,5001,660119,13020,57752,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
重量575g-150g-800g3.2kg
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高密度ポリエチレン-皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチールポリエチレン
ねじサイズG(PF)2"オス2"NPT----
直径250mmΦ340160mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト